Tengelycsukló kettős acél fémtiszta 23410-125156
- Nyomatékok átvitelére eltérő munkaszögek esetén
- Alkalmas rövid idejű meghajtásokhoz alacsony fordulatszám mellett
- 70°-ban forgatható
Mennyiségi egység
105,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808-G
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Rögzítőfurat
25
L=Hossz
156
B
8
D1
40
L1
54
L2
32
L3
47
Max.
forgatónyomaték
Nm
90
Statikus
törési nyomaték
Nm
600
T
28,3
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A tengelycsuklók (nyers kivitelben) emelőasztalok, szánok, zsaluk stb. kézi működtetésére, illetve rövid ideig gépi működtetésre is alkalmasak alacsony fordulatszám esetén.
A kettős tengelycsuklók siklócsapággyal 70°-kal elfordíthatók.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
A kettős tengelycsuklók siklócsapággyal 70°-kal elfordíthatók.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.