text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztett furat horony nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D=Rögzítőfurat
6
L=Hossz
56
B
2
D1
16
L1
17
L2
8*
L3
22
Max. forgatónyomaték Nm
7
Statikus törési nyomaték Nm
40
T
7
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett csuklótest és siklócsapágy.
További információk
A kettős tengelycsuklók siklócsapággyal 90°-ban elfordíthatók.

Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.

* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak