Védőburkolat kettős gumi 23415-50
- Kettős csuklókhoz 16 mm külső átmérőtől
- Erős szennyeződéstől való védelemhez
- Olajálló
Mennyiségi egység
15,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőburkolat
Kivitel 1
kettős
Alaptest
anyaga
gumi
D=belső átmérő
48
L=Hossz
163
Alábbi kettős
csuklókhoz D1
tengelyátmérővel
50
D1
88
UNSPSC Code
23153501
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
A gumi (kettős) védőburkolatok kettős csuklókra illenek 16 mm külső átmérőtől. A burkolatok gumi rugalmasságú, olajálló műanyagból vannak, és gyártásuk nedves csávázással történik.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.