Védőburkolat kettős gumi 23415-32
- Kettős csuklókhoz 16 mm külső átmérőtől
- Erős szennyeződéstől való védelemhez
- Olajálló
Sales unit
10,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Protective sleeve
Version 1
double
Main
material
rubber
D=internal diameter
30,5
L=Length
105,5
D1
59
Suitable for
double joints of
shaft Ø (D1)
32
UNSPSC Code
23153501
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
Description
További információk
A gumi (kettős) védőburkolatok kettős csuklókra illenek 16 mm külső átmérőtől. A burkolatok gumi rugalmasságú, olajálló műanyagból vannak, és gyártásuk nedves csávázással történik.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.