text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőburkolat
Kivitel 1
egyszeres
Alaptest anyaga
gumi
D=belső átmérő
50
L=Hossz
100
Alábbi egyes csuklókhoz D1 tengelyátmérővel
50
D1
85
UNSPSC Code
23153501
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
A gumi (egyszeres) védőburkolatok egyszeres csuklókra illenek 16 mm külső átmérőtől. A burkolatok gumi rugalmasságú, olajálló műanyagból vannak, és gyártásuk nedves csávázással történik.
A 23414-50 rendelési szám szállítása 4-szeres harmonikával történik.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought