text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
tűgörgős csapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült és csupasz
D=Rögzítőfurat
35
L=Hossz
140
B
10
D1
70
L1
70
L2
33*
L3
72
Max. forgatónyomaték Nm
360
Statikus törési nyomaték Nm
2200
T
38,3
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Steel.
Version
Joint ground, bright.
Note
Single universal joints with needle bearings are used for speeds of 1000 to 4000 rpm. They have minimal play and are maintenance-free.

Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.

* Bore depth is less than by DIN 808.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak