text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808-G
Terméktípus
illesztett furat horony nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Rögzítőfurat
25
L=Hossz
108
D1
42
L1
54
L2
31
L3
47
Max. forgatónyomaték Nm
90
Statikus törési nyomaték Nm
600
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A tengelycsuklók (nyers kivitelben) emelőasztalok, szánok, zsaluk stb. kézi működtetésére, illetve rövid ideig gépi működtetésre is alkalmasak alacsony fordulatszám esetén.
Az egyszeres tengelycsukló siklócsapággyal 35°-kal elfordítható.

Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak