Tengelycsukló egyszeres acél fémtiszta 23409-132132
- Nyomatékok átvitelére eltérő munkaszögek esetén
- Alkalmas rövid idejű meghajtásokhoz alacsony fordulatszám mellett
- 35°-ban forgatható
Mennyiségi egység
89,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808-G
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Rögzítőfurat
30
L=Hossz
132
B
8
D1
50
L1
66
L2
38
L3
56
Max.
forgatónyomaték
Nm
180
Statikus
törési nyomaték
Nm
1100
T
33,3
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A tengelycsuklók (nyers kivitelben) emelőasztalok, szánok, zsaluk stb. kézi működtetésére, illetve rövid ideig gépi működtetésre is alkalmasak alacsony fordulatszám esetén.
Az egyszeres tengelycsukló siklócsapággyal 35°-kal elfordítható.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
Az egyszeres tengelycsukló siklócsapággyal 35°-kal elfordítható.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.