text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cardan joint
Version 1
single
Version 2
with plain bearing
DIN
DIN 808
Product type
reamed hole without slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D=Fastening hole
20
L=Length
82
B
6
D1
42
L1
41
L2
18*
L3
47
Max. torque Nm
100
T
22,8
UNSPSC Code
25171509
Version
reamed hole without slot
static fracture torque Nm
650
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett csuklótest és siklócsapágy.
További információk
A tengelycsukló siklócsapággyal 45°-ban elfordítható.

Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; Munkavégzési szög α < 5°.

* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak