Cardan joint single steel hardened 23403-125104
- Nyomatékok átvitelére eltérő munkaszögek esetén
- 45°-ban forgatható
- Edzett
Mennyiségi egység
€86.86
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=Rögzítőfurat
25
L=Hossz
108
B
8
D1
50
Kivitel
Illesztett furat horonnyal
L1
54
L2
26*
L3
56
Max.
forgatónyomaték
Nm
210
Statikus
törési nyomaték
Nm
1200
T
28,3
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Joint and bearing hardened
Note
Universal joints with plain bearing can be swivelled by 45°.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.