Tengelycsukló egyszeres acél edzett 23403-110048
- Nyomatékok átvitelére eltérő munkaszögek esetén
- 45°-ban forgatható
- Edzett
Mennyiségi egység
38,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
egyszeres
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=Rögzítőfurat
10
L=Hossz
48
B
3
D1
22
Kivitel
Illesztett furat horonnyal
L1
24
L2
12*
L3
26
Max.
forgatónyomaték
Nm
16
Statikus
törési nyomaték
Nm
90
T
11,4
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett csuklótest és siklócsapágy.
További információk
A tengelycsukló siklócsapággyal 45°-ban elfordítható.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; Munkavégzési szög α < 5°.
* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; Munkavégzési szög α < 5°.
* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.