Tengely-tömítőgyűrű radiál nitrilkaucsuk 23915-12143007
- Forgó tengelyek letömítésére
- A húzórugó hozzájárul a tömörséghez a statikus területen
- Rendkívüli kopásállóság
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C ... +100 °C
Mennyiségi egység
4,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Rotary shaft lip seal
Version 1
Radial
Form
AS
Main
material
nitrile rubber
B=Width
7
D1=Diameter
14
D2=Diameter
30
UNSPSC Code
31161705
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
Elasztomer NBR.
Merevítőgyűrű és húzórugó: acél.
Merevítőgyűrű és húzórugó: acél.
Kivitel
Shore-keménység ~70, fekete.
További információk
A radiális tengelytömítő gyűrűk beépítésre kész tömítések forgó tengelyek tömítéséhez. Elasztomer külső köpenyből és belül fekvő merevítő lemezből állnak. A húzórugó biztosítja a tömítőperem erősebb préselési nyomását a tengelyre, és segíti a tömítést a statikus területen.
A alak: DIN 3760 (ISO 6194/1) szerinti kivitel, sima külső átmérő.
AS alak: DIN 3760 (ISO 6194/0) szerinti kivitel, sima külső átmérő, járulékos porvédő peremmel a külső szennyeződések ellen.
Az NBR anyag magas kopásállósággal tűnik ki, ellenáll üzemanyagoknak, olajoknak, hidraulikaolajoknak és kenőzsíroknak.
Üzemi korlátok:
Kerületi sebesség (m/s): ≤12
Nyomás (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (a radiális tengelytömítő gyűrűket alapvetően nyomásmentes üzemre tervezték).
A alak: DIN 3760 (ISO 6194/1) szerinti kivitel, sima külső átmérő.
AS alak: DIN 3760 (ISO 6194/0) szerinti kivitel, sima külső átmérő, járulékos porvédő peremmel a külső szennyeződések ellen.
Az NBR anyag magas kopásállósággal tűnik ki, ellenáll üzemanyagoknak, olajoknak, hidraulikaolajoknak és kenőzsíroknak.
Üzemi korlátok:
Kerületi sebesség (m/s): ≤12
Nyomás (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (a radiális tengelytömítő gyűrűket alapvetően nyomásmentes üzemre tervezték).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Toleranciák
Ház:
Javasolt tűrés: H8.
Felület érdessége: Ra 1,6 - 6,3 μm között.
Tengely:
Javasolt tűrés: H11.
Felület érdessége Ra 0,2 - 0,8 μm között.
A tengely ajánlott keménysége: min. 45 HRC.
Javasolt tűrés: H8.
Felület érdessége: Ra 1,6 - 6,3 μm között.
Tengely:
Javasolt tűrés: H11.
Felület érdessége Ra 0,2 - 0,8 μm között.
A tengely ajánlott keménysége: min. 45 HRC.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.