text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengely-tömítőgyűrű
Kivitel 1
radiál
Alak
A
Alaptest anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
7
D1=Átmérő
30
D2=Átmérő
50
UNSPSC Code
31161705
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
Elasztomer NBR.
Merevítőgyűrű és húzórugó: acél.
Kivitel
Shore-keménység ~70, fekete.
További információk
A radiális tengelytömítő gyűrűk beépítésre kész tömítések forgó tengelyek tömítéséhez. Elasztomer külső köpenyből és belül fekvő merevítő lemezből állnak. A húzórugó biztosítja a tömítőperem erősebb préselési nyomását a tengelyre, és segíti a tömítést a statikus területen.

A alak: DIN 3760 (ISO 6194/1) szerinti kivitel, sima külső átmérő.
AS alak: DIN 3760 (ISO 6194/0) szerinti kivitel, sima külső átmérő, járulékos porvédő peremmel a külső szennyeződések ellen.

Az NBR anyag magas kopásállósággal tűnik ki, ellenáll üzemanyagoknak, olajoknak, hidraulikaolajoknak és kenőzsíroknak.

Üzemi korlátok:
Kerületi sebesség (m/s): ≤12
Nyomás (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (a radiális tengelytömítő gyűrűket alapvetően nyomásmentes üzemre tervezték).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Toleranciák
Ház:
Javasolt tűrés: H8.
Felület érdessége: Ra 1,6 - 6,3 μm között.

Tengely:
Javasolt tűrés: H11.
Felület érdessége Ra 0,2 - 0,8 μm között.
A tengely ajánlott keménysége: min. 45 HRC.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak