text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömítőgyűrű
DIN
DIN 7603
Alak
A
Alaktípus
Lapos tömítőgyűrű
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Belső átmérő
33,3
D2=Külső átmérő
38,9
H
2
Megfelelő a menethez col
G1
Megfelelő a menethez mm
M33x2
Névleges méret
33x39
UNSPSC Code
31173707
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
Réz, alumínium vagy nemesacél 1.4571.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tömítőgyűrűk, DIN 7603, A alak. Statikus csavarkötések tömítésére használhatók. Megakadályozzák a folyadékok vagy gázok kilépését és ezzel egyidejűleg védik a rendszert por, szennyeződés és folyadékok behatolásától.

A rézből, alumíniumból és nemesacélból készült tömítőgyűrűk korrózióállóságuk révén bárhol használhatók, kivéve néhány erős savban. A puha struktúrájú anyag az összecsavarozandó részek bármely egyenetlenségébe bepréselődik és nagyon jó tömítést biztosít.

A tömítőgyűrűket például DIN 908, DIN 910 zárócsavarokhoz és üreges csavarokhoz használják.
Hőmérséklet-tartomány
Réz, max. 300 °C.
Alumínium, max. 200 °C.
Nemesacél, max. 550 °C-ig lehetséges. Ez azonban mindig a nyomástól és a tömítendő közeg anyagától függ.
Ezért konkrét felhasználási körülmények között külön próbákat és ellenőrzéseket kell végezni, hogy ily módon biztosított legyen az alkalmazhatóság és tartósság a mindenkori felhasználási feltételek mellett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak