text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
O-gyűrű
Alaptest anyaga
FKM
Alaptest színe
fekete
D1=Belső átmérő
85,32
D2=Zsinórvastagság
3,53
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
FKM.
Kivitel
Shore keménység ~ 70, fekete.
További információk
Az O-gyűrűk folyékony vagy gáznemű közegek tömítésére használható univerzális tömítőelemek. Alkalmasak statikus és alárendelt dinamikus alkalmazásokhoz. Az O-gyűrűk mind radiális, mind axiális tömítési irányban beépíthetők. A tömítőhatás a beszerelésnél a keresztmetszet axiális vagy radiális összepréseléséből adódik. Üzemi állapotban a közeg nyomása növeli az O-gyűrű deformációját, így ezzel fokozódik a tömítő hatás. Az optimális tömítő hatás érdekében válasszon lehetőleg nagy keresztmetszeti átmérőjű O-gyűrűket.

A beszerelés helyén ügyeljen a horony megfelelő kitöltésére, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre.

Beszerelt állapotban az O-gyűrű a belső átmérőre vonatkoztatva
max. 6%-kal tágítható
max 3%-kal nyomható össze.

Az FKM anyag kiváló ózon-, oxigén-, öregedés- és időjárásállósággal rendelkezik. Rendkívül jó hő- és vegyszerállóságot, valamint alacsony gázáteresztő képességet biztosít, ami alkalmassá teszi a nagyvákuum feltételek melletti alkalmazásokhoz. Emellett lángálló és alacsony nyomószilárdságú.

Kémiai szempontból az FKM rendkívül ellenálló az ásványi, növényi és állati olajokkal, üzemanyagokkal, számos lúggal, savval és oldószerrel szemben. Ugyanakkor kevésbé ellenálló a poláros oldószerekkel, bizonyos lúgokkal és túlhevített gőzzel szemben.

Az adott alkalmazáshoz való alkalmasságot a felhasználónak kell ellenőriznie.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +200 °C-ig.
Egyedi igényre
További méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak