O-gyűrű EPDM fekete 23900-05-00447178
Sales unit
0,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
O-Ring
Main
material
EPDM
Main
colour
black
D1=Internal diameter
4,47
D2=Cord thickness
1,78
UNSPSC Code
31161704
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
Description
Anyag
EPDM.
Kivitel
Shore keménység ~ 70, fekete.
További információk
Az O-gyűrűk folyékony vagy gáznemű közegek tömítésére használható univerzális tömítőelemek. Alkalmasak statikus és alárendelt dinamikus alkalmazásokhoz. Az O-gyűrűk mind radiális, mind axiális tömítési irányban beépíthetők. A tömítőhatás a beszerelésnél a keresztmetszet axiális vagy radiális összepréseléséből adódik. Üzemi állapotban a közeg nyomása növeli az O-gyűrű deformációját, így ezzel fokozódik a tömítő hatás. Az optimális tömítő hatás érdekében válasszon lehetőleg nagy keresztmetszeti átmérőjű O-gyűrűket.
A beszerelés helyén ügyeljen a horony megfelelő kitöltésére, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre.
Beszerelt állapotban az O-gyűrű a belső átmérőre vonatkoztatva
max. 6%-kal tágítható
max 3%-kal nyomható össze.
Az EPDM anyagot jó vegyszerállóság jellemzi, így CIP/SIP közeggel érintkezve is használható. Tulajdonságai közé tartozik a nagyfokú időjárás- és nedvességállóség, rezisztens ózonnal szemben, nagy hőállóság, nagy rugalmasság és öregedésálló. Ellenálló poláris közegekkel szemben, mint például a víz (forró víz és gőz), alkoholok, glikol alapú fékfolyadékok, mosószerek, valamint a marónátron és kálium-hidroxid oldatok.
Az adott alkalmazáshoz való alkalmasságot a felhasználónak kell ellenőriznie.
A beszerelés helyén ügyeljen a horony megfelelő kitöltésére, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre.
Beszerelt állapotban az O-gyűrű a belső átmérőre vonatkoztatva
max. 6%-kal tágítható
max 3%-kal nyomható össze.
Az EPDM anyagot jó vegyszerállóság jellemzi, így CIP/SIP közeggel érintkezve is használható. Tulajdonságai közé tartozik a nagyfokú időjárás- és nedvességállóség, rezisztens ózonnal szemben, nagy hőállóság, nagy rugalmasság és öregedésálló. Ellenálló poláris közegekkel szemben, mint például a víz (forró víz és gőz), alkoholok, glikol alapú fékfolyadékok, mosószerek, valamint a marónátron és kálium-hidroxid oldatok.
Az adott alkalmazáshoz való alkalmasságot a felhasználónak kell ellenőriznie.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +130 °C-ig.
Egyedi igényre
További méretek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.