Állócsapágy IGUMID® 23500-30
- Szinelési hibák, ferde helyzet és tengelyek behajlásának kiegyenlítésére
- Alkalmas forgó, oszcilláló és tengelyirányú mozgások felvételére
- Karbantartásmentes szárazonfutás
- Korrózió- és vegyszerálló
Mennyiségi egység
22,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állócsapágy
Alaptest
anyaga
IGUMID®
Komponens
anyaga
Iglidur®
A=Furattávolság
105
D=Rögzítőfurat
30
B
37
B1
25
D1
11
H
64
H1
32
H2
17
L
139
L1
20
Max.
billenési szög
22°
Max. meghúzó
nyomaték, hosszlyukak
Nm
21,5
Max. statikus
húzó terhelés N
hosszú idejű
4050
Max. statikus
húzó terhelés N
rövid idejű
8100
Max. statikus axiális
nyomásterhelés
N
3750
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Igumid® G ház,
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állócsapágyak a tengelyek beigzítási hibáit, ferde állásait és áthajlásait egyenlítik ki. Egyszerűen felszerelhetők, és különösen forgó, oszcilláló és axiális mozgások felvételére alkalmasak.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Felszerelés
Az állócsapágyak a rögzítéshez két csavarral rendelkeznek.
A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.