Állócsapágy IGUMID® 23500-18
- Szinelési hibák, ferde helyzet és tengelyek behajlásának kiegyenlítésére
- Alkalmas forgó, oszcilláló és tengelyirányú mozgások felvételére
- Karbantartásmentes szárazonfutás
- Korrózió- és vegyszerálló
Sales unit
10,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pedestal bearing
Main
material
IGUMID®
Component
material
Iglidur®
A=Hole spacing
72
D=Fastening hole
18
B
23
B1
16,5
D1
9
H
42
H1
22
H2
11,5
L
93
L1
13
Max.
swivel angle
23°
Max. static
tensile stress N
long-term
1750
Max. static
tensile stress N
short-term
3500
Max. static axial
pressure stress
N
1900
Max. tightening torque
for oblong holes
Nm
10,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Igumid® G ház,
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állócsapágyak a tengelyek beigzítási hibáit, ferde állásait és áthajlásait egyenlítik ki. Egyszerűen felszerelhetők, és különösen forgó, oszcilláló és axiális mozgások felvételére alkalmasak.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Felszerelés
Az állócsapágyak a rögzítéshez két csavarral rendelkeznek.
A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.