text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állócsapágy
Alaptest anyaga
IGUMID®
Komponens anyaga
Iglidur®
A=Furattávolság
48,5
D=Rögzítőfurat
10
B
14
B1
10,5
D1
5,5
H
26
H1
14
H2
7,5
L
62
L1
8
Max. billenési szög
25°
Max. meghúzó nyomaték, hosszlyukak Nm
2,5
Max. statikus húzó terhelés N hosszú idejű
750
Max. statikus húzó terhelés N rövid idejű
1500
Max. statikus axiális nyomásterhelés N
1100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Igumid® G ház,
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állócsapágyak a tengelyek beigzítási hibáit, ferde állásait és áthajlásait egyenlítik ki. Egyszerűen felszerelhetők, és különösen forgó, oszcilláló és axiális mozgások felvételére alkalmasak.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Felszerelés
Az állócsapágyak a rögzítéshez két csavarral rendelkeznek.

A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought