text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állócsapágy
Alaptest anyaga
IGUMID®
Komponens anyaga
Iglidur®
A=Furattávolság
26,7
D=Rögzítőfurat
5
B
8
B1
6
D1
3,3
H
14
H1
7
H2
4
L
34
L1
5
Max. billenési szög
30°
Max. meghúzó nyomaték, hosszlyukak Nm
0,6
Max. statikus húzó terhelés N hosszú idejű
350
Max. statikus húzó terhelés N rövid idejű
700
Max. statikus axiális nyomásterhelés N
400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Igumid® G ház,
Gömb iglidur® W300 anyagból.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állócsapágyak a tengelyek beigzítási hibáit, ferde állásait és áthajlásait egyenlítik ki. Egyszerűen felszerelhetők, és különösen forgó, oszcilláló és axiális mozgások felvételére alkalmasak.
Az igubal® állócsapágyak nem igényelnek karbantartást, és szárazon futáshoz lettek kialakítva.
Felszerelés
Az állócsapágyak a rögzítéshez két csavarral rendelkeznek.

A tűrés méretezése a belső átmérőben E10-zel történik. A hozzá tartozó tengely tűrése h6 és h9 között lehet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought