Vezetőlemez karbantartást nem igényel bronz 23765-11000801
- Nagy kopásállóság
- Csekély súrlódás
- Változatos felhasználási lehetőségek
Mennyiségi egység
40,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőlemez
Kivitel 1
karbantartást nem igényel
Alak
B
Alaptest
anyaga
bronz
Komponens
anyaga
grafit
B=Szélesség
100
H=Magasság
20
L=Hossz
80
B1
50
D
DIN 912
csavarhoz
M12X25
L2
40
T
12
UNSPSC Code
23172000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Bronz grafit betétekkel.
Acél.
Acél.
Kivitel
Bronz, önkenő.
Acél, edzett, csúszófelület szinterezett fém bevonatú.
Acél, edzett, csúszófelület szinterezett fém bevonatú.
További információk
A vezetőlemezek függőleges vezetőiránnyal rendelkeznek.
A bronz vezetőelemek karbantartást nem igényelnek és kopásállók.
A grafit betéteknek köszönhetően élettartamra szóló kenéssel rendelkezik.
Az acél vezetőlemezek edzettek és a csúszófelület szinterezett fém bevonattal rendelkezik.
A szinterezett fém bevonatnak köszönhetően az acél vezetőlemezek sem igényelnek karbantartást.
A bronz vezetőelemek karbantartást nem igényelnek és kopásállók.
A grafit betéteknek köszönhetően élettartamra szóló kenéssel rendelkezik.
Az acél vezetőlemezek edzettek és a csúszófelület szinterezett fém bevonattal rendelkezik.
A szinterezett fém bevonatnak köszönhetően az acél vezetőlemezek sem igényelnek karbantartást.
Műszaki adatok
Anyagtulajdonságok:
Alapötvözet: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Sűrűség: 8,2 kg/dm³.
Hajlítgatási szilárdság: +/- 150 MPa.
Rugalmassági együttható: 120.000 N/mm².
Súrlódási együttható: 0,05 - 0,12.
Maximális sebesség: 0,5 m/s.
Hővezető képesség: 50 W/(mK).
Hőtágulási együttható: 18x10-6 K-1.
Elektromos vezetőképesség: 7-8 m/(Ω·m-1).
Szilárd kenőanyag hányada: 20-25%.
Felületi nyomás, statikus: 50 N/mm².
Felületi nyomás, dinamikus: 35 N/mm².
Alapötvözet: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Sűrűség: 8,2 kg/dm³.
Hajlítgatási szilárdság: +/- 150 MPa.
Rugalmassági együttható: 120.000 N/mm².
Súrlódási együttható: 0,05 - 0,12.
Maximális sebesség: 0,5 m/s.
Hővezető képesség: 50 W/(mK).
Hőtágulási együttható: 18x10-6 K-1.
Elektromos vezetőképesség: 7-8 m/(Ω·m-1).
Szilárd kenőanyag hányada: 20-25%.
Felületi nyomás, statikus: 50 N/mm².
Felületi nyomás, dinamikus: 35 N/mm².
Hőmérséklet-tartomány
230 °C fokig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.