Guide bush maintenance-free bronze 23680-016022040
- Radiálisan és axiálisan alkalmazható
- Karbantartásmentes és kopásálló
- Szilárd kenőanyag depók révén önkenő
Mennyiségi egység
€18.81
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőpersely
Kivitel 1
karbantartást nem igényel
Alaptest
anyaga
bronz
Komponens
anyaga
grafit
D1=Külső átmérő
22
D=belső átmérő
16
L=Hossz
40
L1
2
R
1
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Bronze with graphite inserts.
Version
Self-lubricating.
Hardness 190-220 HB.
Hardness 190-220 HB.
Note
The guide bushes are radially and axially applicable.
The bearing elements are maintenance-free and wear-resistant.
The graphite inserts provide life-long lubrication.
Preferably for travel speeds < 0.5 m/s. (Additional lubrication is recommended for extreme loading with a higher travel speeds).
The bearing elements are maintenance-free and wear-resistant.
The graphite inserts provide life-long lubrication.
Preferably for travel speeds < 0.5 m/s. (Additional lubrication is recommended for extreme loading with a higher travel speeds).
Technical Data
Material properties:
Base alloy: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Density: 8.0 g/cm3
Tensile strength Rm: 750 N/mm2
Yield point: 450 N/mm2
Ductile fracture A5: 5-8%
Friction coefficient: 0.05 - 0.12
Maximum speed: 15 m/min
Thermal conductivity: 50 W/m x k
Thermal expansion coefficient: 18 x 10-6
Electrical conductivity: 7-8 m/(Ω x mm2)
Solid lubricant content: 25-30 %
Temperature range
Temperature resistance max. 150 °C.
Tolerances
The bore for the bearings should correspond to ISO tolerance H7.
The tolerance h6 to h7 is recommended for the shaft.
The tolerance h6 to h7 is recommended for the shaft.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.