Vezetőpersely központosító vállal edzett acél 23678-10-32066
- Precíz vezetés
- Központosító váll
- Stabilitás és pozicionálás
Mennyiségi egység
34,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőpersely
Kivitel 1
központosító vállal
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
32
L=Hossz
66
Acélkulcs
1.7139
D1
42
D2
47
L1
66
L2
6
L3
9
UNSPSC Code
31161519
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
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, központosító vállal rendelkező vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák vagy egyéb mozgó alkatrészek precíz vezetését, beállítását és pozicionálását biztosítják.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.