Vezetőpersely központosító vállal edzett acél 23678-10-15096
- Precíz vezetés
- Központosító váll
- Stabilitás és pozicionálás
Sales unit
40,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide bush
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
15
L=Length
96
D1
20
D2
25
L1
46
L2
6
L3
9
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
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
Description
Anyag
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, központosító vállal rendelkező vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák vagy egyéb mozgó alkatrészek precíz vezetését, beállítását és pozicionálását biztosítják.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.