text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőpersely
Kivitel 1
központosító vállal
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
14
L=Hossz
46
Acélkulcs
1.7139
D1
20
D2
25
L1
46
L2
6
L3
9
UNSPSC Code
31161519
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
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, központosító vállal rendelkező vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák vagy egyéb mozgó alkatrészek precíz vezetését, beállítását és pozicionálását biztosítják.
Accessory
Tartókapcsok 23682.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak