Vezetőcső edzett acél 23678-30300
- Precíz vezetés
- Nagy kopásállóság
- Pontos pozicionálás
Mennyiségi egység
53,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőcső
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
30
L=Hossz
300
Acélkulcs
1.7139
D1
17
UNSPSC Code
31161519
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
Vezetőcső, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült vezetőcsövek alkatrészek precíz megvezetésére és pozicionálására szolgálnak igényes gyártási folyamatokban. A vezetőcsövek a szerszám- és formakészítésnél alkalmazhatók a gyártási folyamatok pontosságának, megismételhetőségének és hatékonyságának növelése céljából.
A vezetőcsöveket széles körben alkalmazzák a szerszám- és formakészítés különböző területein, többek között:
- fröccsöntés,
- kivágó és alakítási folyamatok,
- preciziós megmunkálás,
- műanyagfeldolgozás,
- fémfeldolgozás,
- autóipar,
- elektronikai ipar.
A vezetőcsöveket széles körben alkalmazzák a szerszám- és formakészítés különböző területein, többek között:
- fröccsöntés,
- kivágó és alakítási folyamatok,
- preciziós megmunkálás,
- műanyagfeldolgozás,
- fémfeldolgozás,
- autóipar,
- elektronikai ipar.
Accessory
Alátétek vezetőcsövekhez, acél, 07375-12.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.