Tartókapocs DIN 9832 acél 23682-3225
- DIN 9834 vezetőperselyek rögzítésére
Mennyiségi egység
7,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartókapocs
Kivitel 1
DIN 9832
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
32
H=Magasság
16
L=Hossz
25
B1
11
B2
10
D
11
D1
18
H1
11,5
H2
6,3
UNSPSC Code
31161519
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
Acél.
További információk
A tartókapcsok a vezetőhüvelyek rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Vezetőhüvelyek 23681, vezetőhüvelyek 23681-05, vezetőhüvelyek 23678-20, vezetőhüvelyek 23678-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.