text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartókapocs
Kivitel 1
DIN 9832
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
25
H=Magasság
12
L=Hossz
20
B1
10
B2
5
D
9
D1
15
H1
8,5
H2
6,3
UNSPSC Code
31161519
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
Acél.
További információk
A tartókapcsok a vezetőhüvelyek rögzítésére szolgálnak.
Accessory
Vezetőhüvelyek 23681, vezetőhüvelyek 23681-05, vezetőhüvelyek 23678-20, vezetőhüvelyek 23678-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak