Siklócsapágy hengeres bronz 23760-02503240
- Önkenő
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
12,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
hengeres
Alaptest
anyaga
bronz
D
25
D1
32
L
40
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Material
Sintered bronze similar to SINT A50.
Version
Oil impregnated (ca. 25 percent by volume oil).
Hardness min. 25 HB.
Hardness min. 25 HB.
Note
The sintered bronze plain bearings are oil impregnated, self-lubricating, maintenance-free and ready for installation. During rotation the oil is applied to the shaft and absorbed by the bearing through capillary effect when stationary. Additional lubrication is not required under normal operating conditions.
Technical Data
Static load: max. 70 N/mm²
Dynamic load: max. 20 N/mm²
Friction coefficient, dry: 0.05 to 0.10
Sliding speed: max. 6 m/s
Maximum pv value: 2,45 N/mm² * m/s
Temperature range: -20 °C to +100 °C
Dynamic load: max. 20 N/mm²
Friction coefficient, dry: 0.05 to 0.10
Sliding speed: max. 6 m/s
Maximum pv value: 2,45 N/mm² * m/s
Temperature range: -20 °C to +100 °C
Assembly
Press in plain bearings, do not hammer in. The use of a suitable press mandrel is advisable. Without a mandrel there is a risk that the bearing may deform during installation. After press-fitting into a housing with bore H7 the bore D has a H7 tolerance.
Tolerances
Ház:
H7 tűrés ajánlott.
Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
H7 tűrés ajánlott.
Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.