Siklócsapágy hengeres bronz 23760-01602216
- Önkenő
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Sales unit
3,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plain bearing
Version 1
cylindrical
Main
material
bronze
D
16
D1
22
L
16
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Szinterbronz, a SINT A50 anyaghoz hasonló.
Kivitel
Olajjal átitatott (kb. 25 térfogatszázaléknyi olaj).
Keménység min. 25 HB.
Keménység min. 25 HB.
További információk
A szinterbronz siklócsapágyak olajjal át vannak itatva, önzsírzóak, karbantartást nem igényelnek és beszerelésre készek. A tapadóerők miatt az olaj a forgó tengelyeknél kerül leadásra, és álló helyzetben a kapillárishatásnak köszönhetően a siklócsapágyak által újra felvételre kerül. Normál üzemi feltételek esetén kiegészítő kenés nem szükséges.
Műszaki adatok
Statikus terhelés: max. 70 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 20 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,05 - 0,10
Száraz siklási sebesség: max. 6 m/s
maximális pv-érték: 2,45 N/mm² * m/s
Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +100 °C között
Dinamikus terhelés: max. 20 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,05 - 0,10
Száraz siklási sebesség: max. 6 m/s
maximális pv-érték: 2,45 N/mm² * m/s
Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +100 °C között
Felszerelés
A siklócsapágyakat be kell préselni; ne üsse be. Megfelelő benyomótüske használata ajánlott. Benyomótüske nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a siklócsapágy beszereléskor deformálódik. A H7-es felfogófurattal rendelkező házba történő bepréselés után a D furat H7 tűréssel rendelkezik.
Toleranciák
Ház:
H7 tűrés ajánlott.
Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
H7 tűrés ajánlott.
Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.