text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
vállal
Alaptest anyaga
bronz
D
22
D1
28
D2
34
L1
25
L2
3
R
0,6
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Szinterbronz, a SINT A50 anyaghoz hasonló.
Kivitel
Olajjal átitatott (kb. 25 térfogatszázaléknyi olaj).
Keménység min. 25 HB.
További információk
A szinterbronz siklócsapágyak olajjal át vannak itatva, önzsírzóak, karbantartást nem igényelnek és beszerelésre készek. A tapadóerők miatt az olaj a forgó tengelyeknél kerül leadásra, és álló helyzetben a kapillárishatásnak köszönhetően a siklócsapágyak által újra felvételre kerül. Normál üzemi feltételek esetén kiegészítő kenés nem szükséges.
Műszaki adatok
Statikus terhelés: max. 70 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 20 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,05 - 0,10
Száraz siklási sebesség: max. 6 m/s
maximális pv-érték: 2,45 N/mm² * m/s
Hőmérsékleti tartomány: -20 °C és +100 °C között
Felszerelés
A siklócsapágyakat be kell préselni; ne üsse be. Megfelelő benyomótüske használata ajánlott. Benyomótüske nélkül fennáll a veszélye annak, hogy a siklócsapágy beszereléskor deformálódik. A H7-es felfogófurattal rendelkező házba történő bepréselés után a D furat H7 tűréssel rendelkezik.
Toleranciák
Ház:
H7 tűrés ajánlott.

Tengely:
Ajánlott tűrés h6 - h9. Edzett vagy edzetlen, köszörült felületű tengelyek használhatók (alárendelt alkalmazások esetén húzott tengelyek is használhatók).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak