text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
hengeres
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
PTFE
D
20
D1
23
L
15
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél tartólemez.
Szinterbronz köztes réteg.
PTFE csúszófelület.
Kivitel
Acél, ónozott
További információk
Karbantartást nem igénylő, hengerelt összetett siklócsapágy acélból, szárazon futáshoz különösen alkalmas. Zsírzásos (olajkenéses) alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas. Nagyon csekély kopás és súrlódási együttható, nincs akadozó csúszás. Forgó- és ingamozgásokhoz alkalmas, nagy vegyszerállóság, csekély vízfelvétel.
Műszaki adatok
Statikus terhelés: max. 250 N/mm²
Dinamikus terhelés: max. 140 N/mm²
Száraz súrlódási együttható: 0,03 - 0,20
Száraz siklási sebesség: max. 2 m/s
Olajkenéses siklási sebesség: max. 5 m/s
Hővezető képesség: 42 W(m*K)-1
Hőtágulási együttható: 11*10-6 K-1
Hőmérsékleti tartomány: -195 °C és +280 °C között
Felszerelés
Megfelelő benyomótüske használata ajánlott a siklófelület károsodásának elkerülésére. Az illesztési hézagnak a terhelési zónával szemben kell lennie. A csapágy beszerelés után sajtolóillesztéssel rendelkezik. Be lehet ragasztani, de ez nem szükséges.
Toleranciák
Ház:
Ajánlott a H7-es tűrés.
Felületminőség Ra 0,8 - 1,6.
Perem (bepréselési oldal 0,8 - 1,2 x 15°).

Tengely:
A h8 és f7 közötti tűrés ajánlott. Kis fordulatszámú és csekély terheléssel járó alkalmazásoknál a húzott tengelyek h9 értékűek is lehetnek.
Tengelyfelület Ra 0,4 - 0,8 (köszörült tengely ajánlott) a vonatkozó tengelyek esetén Ra 1,6 - 3,2.
Rajzi hivatkozás
1) Illesztési hézag
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak