Siklócsapágy vállal Iglidur® sárga 23710-22060808
- Nagyteljesítményű polimerből
- Nagy méretpontosság
- Nagy nyomószilárdság
- Karbantartásmentes
Sales unit
1,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plain bearing
Version 1
with collar
Version 2
IGLIDUR® J
Form
B
Main
material
Iglidur®
Main
colour
yellow
D1=Outside diameter
8
D=internal diameter
6
L=Length
8
S=Thickness
0,5
D2
12
L1
1
Max. permissible
static surface pressure
N/mm²
35
Temperature range
-50 °C to +90 °C
Tolerance D
after force
fitting
E10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G, iglidur® J vagy iglidur® X polimer.
Kivitel
iglidur® G mattszürke.
iglidur® J sárga.
iglidur® X fekete.
iglidur® J sárga.
iglidur® X fekete.
További információk
Műanyag siklócsapágy nagy teljesítményű polimerből.
– karbantartást nem igényel
– kenőanyagot nem igényel
– korrózióálló
– szennyeződésre nem érzékeny
– nagy méretpontosság
– nagy nyomásállóság
– jó hővezetés
– nagyon csekély kúszási hajlam
– nagy mechanikus tompítás
– ellenállás UV-sugárzással szemben
– karbantartást nem igényel
– kenőanyagot nem igényel
– korrózióálló
– szennyeződésre nem érzékeny
– nagy méretpontosság
– nagy nyomásállóság
– jó hővezetés
– nagyon csekély kúszási hajlam
– nagy mechanikus tompítás
– ellenállás UV-sugárzással szemben
Felszerelés
A csapágyak egy H7-es tűrésű fészekbe történő bepréseléshez készültek. Névleges méretű fészekbe történő beszerelés után a csapágy D belső átmérője megfelelő tűréssel önmagától beállítódik.
A csapágyak h tűrésű tengelyekhez alkalmasak (legalább h9 ajánlott).
A csapágyak h tűrésű tengelyekhez alkalmasak (legalább h9 ajánlott).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.