text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
váll nélkül
Kivitel 2
IGLIDUR® J
Alak
A
Alaptest anyaga
Iglidur®
Alaptest színe
sárga
D1=Külső átmérő
7
D=belső átmérő
5
L=Hossz
5
S=Vastagság
0,3
D tűrés bepréselés után
E10
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +90 °C
Max. megengedett statikus felületi nyomás N/mm²
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G, iglidur® J vagy iglidur® X polimer.
Kivitel
iglidur® G mattszürke.
iglidur® J sárga.
iglidur® X fekete.
További információk
Műanyag siklócsapágy nagy teljesítményű polimerből.

– karbantartást nem igényel
– kenőanyagot nem igényel
– korrózióálló
– szennyeződésre nem érzékeny
– nagy méretpontosság
– nagy nyomásállóság
– jó hővezetés
– nagyon csekély kúszási hajlam
– nagy mechanikus tompítás
– ellenállás UV-sugárzással szemben
Felszerelés
A csapágyak egy H7-es tűrésű fészekbe történő bepréseléshez készültek. Névleges méretű fészekbe történő beszerelés után a csapágy D belső átmérője megfelelő tűréssel önmagától beállítódik.

A csapágyak h tűrésű tengelyekhez alkalmasak (legalább h9 ajánlott).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought