Siklócsapágy váll nélkül Iglidur® mattszürke 23710-11081008
- Nagyteljesítményű polimerből
- Nagy méretpontosság
- Nagy nyomószilárdság
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
0,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Siklócsapágy
Kivitel 1
váll nélkül
Kivitel 2
IGLIDUR® G
Alak
A
Alaptest
anyaga
Iglidur®
Alaptest
színe
mattszürke
D1=Külső átmérő
10
D=belső átmérő
8
L=Hossz
8
S=Vastagság
0,5
D tűrés
bepréselés
után
E10
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C és +130 °C
Max. megengedett statikus
felületi nyomás
N/mm²
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G, iglidur® J vagy iglidur® X polimer.
Kivitel
iglidur® G mattszürke.
iglidur® J sárga.
iglidur® X fekete.
iglidur® J sárga.
iglidur® X fekete.
További információk
Műanyag siklócsapágy nagy teljesítményű polimerből.
– karbantartást nem igényel
– kenőanyagot nem igényel
– korrózióálló
– szennyeződésre nem érzékeny
– nagy méretpontosság
– nagy nyomásállóság
– jó hővezetés
– nagyon csekély kúszási hajlam
– nagy mechanikus tompítás
– ellenállás UV-sugárzással szemben
– karbantartást nem igényel
– kenőanyagot nem igényel
– korrózióálló
– szennyeződésre nem érzékeny
– nagy méretpontosság
– nagy nyomásállóság
– jó hővezetés
– nagyon csekély kúszási hajlam
– nagy mechanikus tompítás
– ellenállás UV-sugárzással szemben
Felszerelés
A csapágyak egy H7-es tűrésű fészekbe történő bepréseléshez készültek. Névleges méretű fészekbe történő beszerelés után a csapágy D belső átmérője megfelelő tűréssel önmagától beállítódik.
A csapágyak h tűrésű tengelyekhez alkalmasak (legalább h9 ajánlott).
A csapágyak h tűrésű tengelyekhez alkalmasak (legalább h9 ajánlott).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.