text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust washer
Main material
Iglidur®
D
18
D1
32
D2
25
D3
2
D4
32
H
1
Max. permissible static surface pressure N/mm²
80
S
1,5
Temperature range
-40 °C to +130 °C
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Nagy teljesítményű iglidur® G polimer.
Kivitel
mattszürke.
További információk
Karbantartást és kenőanyagot nem igénylő futótárcsák. Axiális terhelések felvételére szolgálnak forgó mozgás esetén. Az axiális terhelések szakaszosan és folyamatosan is jelen lehetnek.
Elektromosan szigeteltek. Ellenállnak az UV-sugárzásnak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought