text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőpersely
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fehér
D1=Külső átmérő
15
D=belső átmérő
8,5
L=Hossz
20
L1
1,5
R
2
UNSPSC Code
31161519
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
Z141 ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Előnyök
- rendkívül kopásálló
- alaktartó, magas hőmérsékletek esetén is
- elektromosan szigetelő
- frekvencia semleges
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak