Vezetőpersely kerámia fehér 23679-0068012016
- Rendkívül kopásálló
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Frekvenciasemleges
Mennyiségi egység
139,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőpersely
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
színe
fehér
D1=Külső átmérő
12
D=belső átmérő
6,8
L=Hossz
16
L1
1,25
R
1,5
UNSPSC Code
31161519
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
Z141 ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
Előnyök
- rendkívül kopásálló
- alaktartó, magas hőmérsékletek esetén is
- elektromosan szigetelő
- frekvencia semleges
- alaktartó, magas hőmérsékletek esetén is
- elektromosan szigetelő
- frekvencia semleges
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.