text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
PTFE
B=Szélesség
9
D1=Külső átmérő
32
D=belső átmérő
15
Alapteherbírás dinamikus N
4000
Alapteherbírás statikus N
2300
Határfordulatszám f/perc
27000
UNSPSC Code
31171505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Teljes kerámia csapágy Si3N4.
golyókosár PTFE.
Kivitel
natúr, fekete.
További információk
A Si3N4 az előnyben részesített kerámia csapágy a legtöbb alkalmazáshoz.
A szilícium-nitrid a különleges tulajdonságainak köszönhetően könnyű, nagy szilárdságú és alacsony a kopása.
A csúcsminőségű és kiváló minőségű csapágyakat például a légi és az űrhajózási iparban, a fémfeldolgozó iparban (magas üzemi hőmérsékletek), a gépiparban, a vegyiparban (kémiailag agresszív média), a gyógyszeriparban, az orvosi iparban, a félvezető és a biotechnológiában alkalmazzák (olyan tisztatéri helyiségekben, amelyeket kenőanyaggal nem szabad szennyezni).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak