text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mélyhornyú golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
12
D1=Külső átmérő
42
D=belső átmérő
20
Acélkulcs
1.4125
Alapteherbírás dinamikus N
9380
Alapteherbírás statikus N
5020
Határfordulatszám f/perc
16000
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
Nemesacél 1.4125.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Mindkét oldalon tömítve nem érintkező tömítőalátéttel.
Alkalmazás az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, valamint speciális gépgyártásban.
Jó korrózióállóság.
Egyedi igényre
Tömítőalátét nélkül.
Golyókosár nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak