Mélyhornyú golyóscsapágy egysoros nemesacél 23800-01-101002608
- Tömítés kétoldali érintésmentes tömítőtárcsákkal
- Jó korrózióállóság
- Alkalmazható az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint az egyedi gépgyártásban
Mennyiségi egység
3,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mélyhornyú golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
8
D1=Külső átmérő
26
D=belső átmérő
10
Acélkulcs
1.4125
Alapteherbírás
dinamikus
N
4580
Alapteherbírás
statikus
N
1980
Határfordulatszám
f/perc
22000
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
Nemesacél 1.4125.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Mindkét oldalon tömítve nem érintkező tömítőalátéttel.
Alkalmazás az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, valamint speciális gépgyártásban.
Jó korrózióállóság.
Alkalmazás az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban, valamint speciális gépgyártásban.
Jó korrózióállóság.
Egyedi igényre
Tömítőalátét nélkül.
Golyókosár nélkül.
Golyókosár nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.