Keresztirányú görgőscsapágy double-sided seal csapágyacél 23831-008016
- Nagy merevség
- Nagy pontosság
- Egyenletes forgás
- Belső- és külsőgyűrűs forgásra alkalmas
Mennyiségi egység
179,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztirányú görgőscsapágy
Kivitel 1
double-sided seal
Kivitel 2
Normális játék
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
120
D=belső átmérő
80
H=Magasság
16
Acélkulcs
1.3505
Alapteherbírás
dinamikus
kN
30,1
Alapteherbírás
statikus
kN
42,1
D2
112
D3
88
R
0,8
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest csapágyacélból.
További információk
Az acélból készült keresztirányú görgőscsapágyak egyrészes belső és külső gyűrűből állnak. A gyűrű egyrészes kivitelének köszönhetően nagy merevség, pontosság és egyenletes járás érhető el. A keresztirányú görgőscsapágy mind belső-, mind külsőgyűrűs forgáshoz alkalmas.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Rajzi hivatkozás
1) Görgők
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.