text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztirányú görgőscsapágy
Kivitel 1
double-sided seal
Kivitel 2
előfeszített
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
70
D=belső átmérő
20
H=Magasság
12
Acélkulcs
1.3505
Alapteherbírás dinamikus kN
7,35
Alapteherbírás statikus kN
8,35
D2
28
D3
57
D4
6,5
D5
3,4
D6
M3
R
0,6
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest csapágyacélból.
További információk
Azok a keresztirányú görgőscsapágyak, amelyek a belső és külső gyűrűn furatokkal rendelkeznek, nem igényelnek peremes tárcsát vagy házat. Ez csökkenti a beszerelési hibákat és precíz forgáspontosságról és állandó forgatónyomatékról gondoskodik. A keresztirányú görgőscsapágyak mind belső-, mind külsőgyűrűs forgáshoz alkalmasak.

A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).

A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.

A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.

Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Rajzi hivatkozás
1) Görgők
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak