Keresztirányú görgőscsapágy double-sided seal csapágyacél 23831-10-003515
- Rögzítőfuratok
- Stabil forgáspontosság
- Stabil nyomaték
- Belső- és külsőgyűrűs forgásra alkalmas
Mennyiségi egység
245,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztirányú görgőscsapágy
Kivitel 1
double-sided seal
Kivitel 2
Normális játék
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
95
D=belső átmérő
35
H=Magasság
15
Acélkulcs
1.3505
Alapteherbírás
dinamikus
kN
17,5
Alapteherbírás
statikus
kN
22,3
D2
45
D3
83
D4
8
D5
4,5
D6
M4
R
0,6
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest csapágyacélból.
További információk
Azok a keresztirányú görgőscsapágyak, amelyek a belső és külső gyűrűn furatokkal rendelkeznek, nem igényelnek peremes tárcsát vagy házat. Ez csökkenti a beszerelési hibákat és precíz forgáspontosságról és állandó forgatónyomatékról gondoskodik. A keresztirányú görgőscsapágyak mind belső-, mind külsőgyűrűs forgáshoz alkalmasak.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Rajzi hivatkozás
1) Görgők
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.