Keresztirányú görgőscsapágy double-sided seal csapágyacél 23831-05-108005
- Különösen vékony
- Stabil szerkezet
- Kompakt kivitel
Mennyiségi egység
220,20 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztirányú görgőscsapágy
Kivitel 1
double-sided seal
Kivitel 2
előfeszített
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
91
D=belső átmérő
80
H=Magasság
5
Acélkulcs
1.3505
Alapteherbírás
dinamikus
kN
3,05
Alapteherbírás
statikus
kN
5,43
D2
87
D3
82,5
R
0,5
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest csapágyacélból.
További információk
A kompakt keresztirányú görgőscsapágy két csapágyszélességben kapható: 5 mm és 8 mm. Stabil és kompakt felépítésű és ideális alkalmazható szűk helyeken valamint könnyű szerkezetekhez.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Rajzi hivatkozás
1) Görgők
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.