Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy kétsoros acél köszörült 23806-102505728
- Nagy sugár- és tengelyirányú igénybevételek felvétele
- A 60°-os nyomószög révén tengelyirányban fokozottan terhelhető
- Nagy merevség
Mennyiségi egység
243,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Kivitel 1
kétsoros
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
köszörült
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
28 -0,25
D1=Külső átmérő
57-0,01
D=belső átmérő
25-0,005
KZZ.=Rövidítés
2557-2RS
Alapteherbírás
dinamikus
N
27500
Alapteherbírás
statikus
N
55000
Billenési merevség
Nm/mrad
200
Csapágysúrlódási nyomaték
Nm
0,40
D2
40
Furat
méreteltérés
μm
0-5
Határfordulatszám
f/perc
2600
Külső átmérő
méreteltérés
μm
0-10
Precíziós horonyanya
meghúzási nyomaték
Nm
25
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Sugárirányú
csapágykotyogás
előfeszített
Szélesség
méreteltérés
μm
0-250
Síkfutás
μm
2,0
Tehetetlenségi
nyomaték
Kg cm²
0,486
Tengelyirányú
merevség
N/μm
750
UNSPSC Code
31171512
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
További információk
Előfeszített nagypontosságú csapágy 60°-os nyomásszöggel. A csapágyak mindkét irányból felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket. Előfeszítésük révén a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nagy merevségről, jó körfutásról és pontos szerszámpozicíonálásról, valamint ismétlési pontosságról gondoskodnak.
Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.
A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.
A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.
A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.
A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.
A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.
A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.