text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Kivitel 1
kétsoros
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
25 -0,25
D1=Külső átmérő
47-0,01
D=belső átmérő
17-0,005
KZZ.=Rövidítés
1747-2RS
Alapteherbírás dinamikus N
18800
Alapteherbírás statikus N
31000
Billenési merevség Nm/mrad
80
Csapágysúrlódási nyomaték Nm
0,24
D2
29,5
Furat méreteltérés μm
0-5
Határfordulatszám f/perc
3300
Külső átmérő méreteltérés μm
0-10
Precíziós horonyanya meghúzási nyomaték Nm
15
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Sugárirányú csapágykotyogás
előfeszített
Szélesség méreteltérés μm
0-250
Síkfutás μm
2,0
Tehetetlenségi nyomaték Kg cm²
0,132
Tengelyirányú merevség N/μm
450
UNSPSC Code
31171512
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
További információk
Előfeszített nagypontosságú csapágy 60°-os nyomásszöggel. A csapágyak mindkét irányból felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket. Előfeszítésük révén a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nagy merevségről, jó körfutásról és pontos szerszámpozicíonálásról, valamint ismétlési pontosságról gondoskodnak.

Az integrált kopásálló tömítés hatékonyan távol tartja a szennyeződéseket a csapágytól, és nagyfokú üzembiztonságot és hosszú élettartamot biztosít.

A megadott Mrl csapágy-súrlódási tényező esetében irányértékről van szó.

A tömegtehetlenségi nyomaték megfelel a forgó belső gyűrű értékének.

A fordulatszám határértékek zsírozott állapotra vonatkoznak.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.

A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.

A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak