text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Kivitel 1
kétsoros
Kivitel 2
karimával
Alak
A
Alaktípus
3 furattal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
köszörült
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
25 -0,25
D1=Külső átmérő
55-0,01
D=belső átmérő
12-0,005
KZZ.=Rövidítés
1255-2RS
Alapteherbírás dinamikus N
16900
Alapteherbírás statikus N
24700
B1
3
B2
17
Billenési merevség Nm/mrad
50
Csapágysúrlódási nyomaték Nm
0,16
D2
25
D4
6,6
D5
42
Furat méreteltérés μm
0-5
Határfordulatszám f/perc
3800
Külső átmérő méreteltérés μm
0-10
M
M6
Precíziós horonyanya meghúzási nyomaték Nm
8
R
0,3
R1
0,6
Sugárirányú csapágykotyogás
előfeszített
Szélesség méreteltérés μm
0-250
Síkfutás μm
2,0
Tehetetlenségi nyomaték Kg cm²
0,068
Tengelyirányú merevség N/μm
375
UNSPSC Code
31171512
α
60°
β
120°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél ház.
Nitrilkaucsuk tömítés.
Kivitel
Köszörült oldalfelületek.
Műszaki adatok
Minden csapágy beszerelésre készen DIN 51825 szerinti KE2P-35 típusú kenőzsírral kerül kiszállításra.

A ház és a tengely tűrése megfelel az IT2 kerekségi és az IT4 merőlegességi tűrésosztálynak.
Kullanım
Golyósorsók tárolására.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Felszerelés
A menetes orsók beszereléséhez precíziós anyákat kell használni.

A beszerelésnél a precíziós anyákat 2-szeres meghúzási nyomatékkal kell meghúzni, majd kissé meglazítani, ezután az előírt nyomatékkal feszesen meghúzni a lehetséges deformációk kiegyenlítése érdekében.

A rögzítőcsavarokat átlóban kell meghúzni a nyúláshatár max. 70%-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak