text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mélyhornyú golyóscsapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alak
2RSR
Alaktípus
ajakos tömítéssel
Terméktípus
FAG
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
21
D1=Külső átmérő
80
D=belső átmérő
35
KZZ.=Rövidítés
6307-2RSR
Alapteherbírás dinamikus N
33500
Alapteherbírás statikus N
19000
Határfordulatszám f/perc
5600
R min.
1,5
UNSPSC Code
31171505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Kosér acéllemezből.
Acéllemez oszloptömítés. NBR ajakos tömítés.
Kivitel
2Z = kétoldalt érintkezés nélküli oszloptömítésekkel szigetelve.
2RSR = kétoldalt érintkező ajakos tömítésekkel szigetelve.
További információk
A mélyhornyú golyóscsapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Az axiális terhelések felvétele mindkét irányban megtörténik. A 2Z és 2RSR kivitelezések minőségi zsírzással és teljes élettartamig tartó kenéssel rendelkeznek.

A mélyhornyú golyóscsapágyak fő méretei megfelelnek a DIN 625-1 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. A radiális csapágylevegő megfelel a DIN 620-4 szabvány szerinti CN csapágylevegőnek. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +110 °C között
Egyedi igényre
Nyitott mélyhornyú golyóscsapágy.
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak