text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpgörgős csapágy
Kivitel 1
egysoros
Kivitel 2
kosárral
Alak
C
Alaktípus
320-as sorozat (ISO-méret)
Terméktípus
FAG
Alaptest anyaga
csapágyacél
Komponens anyaga
acél
B2=Szélesség
20
D1=Külső átmérő
80
D=belső átmérő
50
KZZ.=Rövidítés
32010-X
A
1
A1
1
Alapteherbírás dinamikus N
64000
Alapteherbírás statikus N
93000
B
20
B1
15,5
Határfordulatszám f/perc
7800
UNSPSC Code
31171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest gördülőcsapágy-acélból.
Acélkosár.
Kivitel
302-es sorozat
303-as sorozat
320-as sorozat (ISO-méret)
További információk
A kúpgörgős csapágyak nagy radiális és axiális terheléseket vesznek fel. Axiális terhelések felvétele csak az egyik irányban, a vállvezetővel szemben történik. Az axiális ellentereléshez egy második csapágy szükséges, amely tükörképszerűen van elrendezve. Közepes fordulatszámokhoz alkalmas.

A csapágyak nem önmegtartóak. A csapágyrészek beszerelése ezért külön-külön történhet. A csapágyak szállítása tömítés nélkül történik. A csapágyak a homlokoldalon zsírral vagy olajjal kenhetők.
A kúpgörgős csapágyak fő méretei megfelelnek a DIN ISO 355 és a DIN 720 szabványnak. A méret- és futási tűrések megfelelnek a DIN 620 szabvány szerinti PN tűrési osztálynak. Ezek a tűrési osztályok szabványosak, és a legtöbb alkalmazáshoz megfelelőek.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Egyéb méretek és kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak